Pout 範囲0 W~6 W
-
インターフェースNA
-
サブアプリケーションIndustrial , Server
-
トポロジーFlyback
-
ファミリーMOSFET, Gate Driver, Microcontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲11.8 V~12.2 V
-
出力電圧12 V
-
出力電流 範囲0 A~0.5 A
-
実装THD, SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名KIT_6W_12V_BIAS_ICE3
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲90 V~400 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Auxilary bias supply transformer
- Two windings (each 12V and 6W)
- Controlled and switched by CoolSET™ ICE3
利点
- Example of a working aux. Supply
- Example of integrated aux. supply
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.