Frequency 範囲90 kHz~400 kHz
-
Pout 範囲0 W~600 W
-
インターフェースNA
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションIndustrial, Server
-
トポロジーLLC, Half Bridge
-
ファミリーPower Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲11.8 V~12.2 V
-
出力電流 範囲0 A~50 A
-
実装SMD, THD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
製品名KIT_600W_LLC_AN_CTRL
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲350 V~410 V
|
OPN
|
KIT600WLLCANCTRLTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Full analog control
- Infineon ICE2HS01G LLC controller
- Accurate driving scheme
利点
- 80+ Titanium standard achieved
- Optimal use of MOSFET devices
- LLC critical conditions prevention
- ZVS achieved in entire load range
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.