Frequency 範囲40 kHz~100 kHz
-
Pout 範囲0 W~2500 W
-
サブアプリケーションSMPS, Server
-
トポロジーPFC
-
ファミリーMOSFET, Diode (Si, SiC)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲380 V~420 V
-
出力電流 範囲0 A~6.5 A
-
実装SMD
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲85 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KIT2K5WCCMTOLLTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CCM PFC topology
- Input voltage: 85-265VAC
- Output power: 2.5kW @ Vin=230V
- Output power: 1kW @ Vin=90V
- Assembled on heatsink (plug & play)
利点
- Easy to use SMD solution
- Thermal management example
- SMD vs. THD comparison
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.