IRPLPFC1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAC-DC IC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名Evaluation Board IRPLPFC1
-
電源電圧 範囲90 V~265 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- 90 to 265 VAC input
- Output 420 VDC
- Maximum load 90 W
- Power factor > 0.95
- Low THD
- Open load/over voltage protected
- Featuring IRS2500S PFC SMPS control IC
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.