アプリケーション1 x 54W TL5 Lamp
-
サブアプリケーションFluorescent Ballast
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名Evaluation Board IRPLLNR5
-
電源電圧 範囲80 V~260 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRPLLNR5 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Featuring IRS2168D HVIC ballast controller
- High power factor/low THD
- High frequency operation
- Lamp filament preheating
- Lamp fault protection with auto-restart
- Low AC line protection
- End of lamp life shutdown
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.