アプリケーション1 x 70W HID Lamp
-
サブアプリケーションFluorescent Ballast
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションLighting
-
製品名Evaluation Board IRPLHID2A
-
電源電圧 範囲185 V~265 V
|
OPN
|
IRPLHID2A |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Featuring IRS2573DSPbF HID ballast control IC
- Drives 1 x 70 W HID lamp
- Input voltage range: 185-265 VAC
- High power factor/low total harmonic distortion
- Controlled ignition
- Low frequency square wave operation
- Lamp power and current control
- Open circuit and no-lamp protection
- Short circuit and lamp failure to warm-up protection
- Lamp end-of-life shutdown
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.