これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRPLCFL5E
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRPLCFL5E

生産終了
CFL ballast for 26 W/spiral lamp, 220 VAC input

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRPLCFL5E
IRPLCFL5E


製品仕様情報

  • アプリケーション
    26W Spiral Lamp
  • サブアプリケーション
    Fluorescent Ballast
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 対象アプリケーション
    Lighting
  • 製品名
    Evaluation Board IRPLCFL5E
  • 電源電圧 (最大)
    220 V

OPN
IRPLCFL5E
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース