アプリケーション1 x 26W T8 Lamp
-
対象アプリケーションLighting
-
電源電圧 (最大)220 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Featuring IRS2538DSPBF HVIC ballast controller
- Drives 1x36 W T8 lamp
- 220 VAC input with high power factor
- Single-stage topology without electrolytic capacitors
- Long lifetime and high robustness
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.