IRDC3883
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)800 Hz
-
アプリケーションDC-DC Voltage Regulator
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)5.5 V
-
出力電流 (最大)3 A
-
対象アプリケーションData Processing
-
製品名Evaluation Board IRDC3883
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)14 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRDC3883 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Continuous conduction or diode emulation
- 3 level over current protection
- Precision 0.5 V reference voltage
- power good, thermal protection, enable
- input under-voltage lockout
- internal LDO and pre-bias start-up
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.