IRAUDPS1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名Evaluation Board IRAUDPS1
|
OPN
|
IRAUDPS1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reference design board
- IR2085
- 12Vin 250W-1000W audio power supply
利点
- DCDC converter from 12 V to +/-35 V
- Push-pull converter
- Power output from 250 W-1000 W
- 90% efficiency
- Protected for OCP, UVP, OVP, OTP
- External turn on/off
- Featuring IR2085 and IRF6648
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.