IRAUDAMP9
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)1700 W
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名Evaluation Board IRAUDAMP9
|
OPN
|
IRAUDAMP9 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reference design board
- IRS2092S
- Dual power supply, 1x1700 W
利点
- 1700 W x 1, (THD=10%, 1 kHz, 2Ω)
- 1% THD+N @ 1200 W, 2 Ohms +/-75 V
- Residual noise 290 µV, AW
- 94% efficiency @ 1200 W, 2 Ohms
- OCP, OVP, UVP, DCP, HOPS and OTP
- Self-oscillating with optional sync
- Featuring IRS2092S and IRFB4227PBF
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.