IRAUDAMP8
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)150 W
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名Evaluation Board IRAUDAMP8
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- 120 W x 4 channels, (THD=1%, 1kHz, 4 Ohms)
- 0.015% THD+N distortion @ 60W, 4 Ohms
- Residual noise 200 µV, IHF-A weighted, AES-17 filter
- 90% Efficiency @ 120W, 4 Ohms, Class-D Stage
- OCP, OVP, UVP and OTP
- Self-oscillating half-bridge topology with optional clock synchronization
- Featuring IRS2093M Controller and Gate Driver IC and IRF6665 DirectFET MOSFETs
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.