IRAUDAMP7S
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)300 W
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
製品名Evaluation Board IRAUDAMP7S
|
OPN
|
IRAUDAMP7S |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reference design board
- IRS2092S
- Dual power supply, 2x250 W
利点
- 250 W x 2, (THD=1%, 1 kHz, 4 Ohms)
- 0.01% THD+N @ 120 W, 4 Ohms
- Residual noise 200 µV, AW
- Single layer PCB
- OCP, OVP, UVP,DCP and OTP
- Half bridge/full bridge selector
- Featuring IRS2092S and IRFI4019H
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.