IRAUDAMP17
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)100 W
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
製品名Evaluation Board IRAUDAMP17
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRAUDAMP17 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Reference design board
- IR4302
- Single power supply, 2x100 W
利点
- 100 W x 2, (THD=10%, 1 kHz, 4 Ohms)
- 0.008% THD+N @ 30 W, 4 Ohms
- Residual noise 220 µV, AW
- 96% efficiency @ 100 W, 4 Ohms
- OCP, OVP, UVP and OTP
- Self-oscillating HB topology
- Featuring IR4302
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.