Pout (最大)35 W
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
製品名Evaluation Board IRAUDAMP15
|
OPN
|
IRAUDAMP15 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- 35 W x 2 channels, (THD=10%, 1 kHz, 4 Ohms)
- 02% THD+N distortion @ 5 W, 4 Ohms
- Residual noise 250 µV, IHF-A weighted, AES-17 filter
- 96% efficiency @ 35 W, 4 Ohms, class D stage
- OCP, OVP, UVP and OTP
- Self-oscillating half-bridge topology
- Featuring IR4311 integrated class D IC
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.