Frequency 範囲70 kHz~150 kHz
-
Pout (最大)240 W
-
アプリケーションAC-DC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
製品名Evaluation Board IRAC27951SR
-
電源電圧 (最大)280 V
|
OPN
|
IRAC27951SR |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Employing IRS27951SPbF Resonant Half Bridge controller HVIC and the IR11682S
- Input voltage range: 350-420VDC or 250V-300Vac
- Outputs: 24V/10A
- Switching frequency range: 70KHz-150Khz
- 95% efficiency without heatsink
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.