これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRAC11688-TO220
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRAC11688-TO220

生産終了
IRAC11688-TO220 daughter card

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRAC11688-TO220
IRAC11688-TO220


製品仕様情報

  • Frequency
    400 kHz
  • サブアプリケーション
    Desktop SMPS, Server SMPS, AC-DC adapters, LCD & PDP TV, Telecom SMPS
  • トポロジー
    Resonant Half Bridge
  • ファミリー
    DC-DC Converter
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 実装
    Thru-hole
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 製品名
    IRAC11688-TO220
  • 認定
    Industrial

OPN
IRAC11688-TO220
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The daughter card is designed to allow easy retrofit in existing systems with minimal system changes. The component values are recommended but user has freedom to change them per application requirement.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース