ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションFans, Pumps, Compressors, BLDC motor drives
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプEvaluation Board
-
対象アプリケーションHome Appliances, Industrial, Motor Control & Drives
-
製品名iMOTION™ Link
-
認定Industrial
|
OPN
|
IMOTIONLINK |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Isolated PC interface tool
- Isolated UART to USB interface
- ARM® Cortex® debug support
- Full galvanic 1kV DC isolation
- Isolated 3.3 VDC output to target
- Supports all iMOTION devices
利点
- Supports all iMOTION 2.0 devices
- Integrated galvanic isolation
- Compatible with any PC tool
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.