HVBMS_BMU_ISOUART
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションAutomotive BMS
-
インターフェースInterfaces
-
ファミリーAURIX™, XENSIV™, OptiMOS ™etc
-
ボード名Reference Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションBMS, Automotive
-
製品名HV BMS BMU ISOUART
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
HVBMSBMUISOUARTTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Comprehensive Hardware Chipset
- AURIX™ TC497N Control Board V1.2
- Dual CAN communication interfaces
- 5 smart mechanical contactor drivers
- Thermal runaway detection
- Isolated UART daisy-chain comm.
- High-voltage interlock loop
- Infineon GUI Designer
- Equivalent Circuit Models
- AI-based cell models
- Model-based design software examples
利点
- Plug-and-Play for Rapid Prototyping
- Compatible CMU: TLE9018DQK
- Compatible PMU: PSOC™ 4 HVPA SPM 1.0
- Seamless communication with VCU
- Cell sensing ICs
- ISO 26262 ASIL-D compl. architecture
- Integrated mech. contactor control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図