CAPSENSE™No
-
ファミリーN/A
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial automation, Motor Control, Home Appliances
-
接続性USB
-
認定Industrial, Consumer
|
OPN
|
FM4-U120-9B560 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 1 MByte Flash 32 KByte Work Flash Memory
- 128 KByte RAM
- Up to 160MHz CPU clock
- 2 CAN controller 2.0A/B
- 8 Multi Function Serial interfaces
- USB-Host/-Device interface
- Three 12 bit ADCs, up to 24 channels
- Two 12 bit DACs
- 16 channel external interrupts
- Two Multifunction timer with waveform
- Base Timers (ICUs, OCUs, PPGs, others)
- External Power Supply USB, DAP, JTAG
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.