FM4-176L-S6E2GM
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーN/A
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial automation, Motor Control, Home Appliances
-
接続性USB, ETH
-
認定Industrial, Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM4-176L-S6E2GM | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 180MHz Arm® Cortex® MCU with DMA
- 1MB flash, 192KB SRAM and 153 GPIOs.
- 608 CoreMark® MCU
- Arduino Uno form-factor support
- Onboard CMSIS-DAP I/F & 10pin JTAG
- USB: 1x Host(Type-A), 1x Device(Type-B)
- 1x IEEE802.3 Ethernet
- 1x 32Mb NOR Flash(QSPI)
- 1x Headphone jack, Stereo codec(WM8731)
- 1x Microphone + 1x Line-in jack
- 1x 4Mb SRAM
- 1x Phototransistor, 1x Accelerometer
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.