FM4-120L-S6E2HG
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CAPSENSE™No
-
ファミリーN/A
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションIndustrial automation, Motor Control, Home Appliances
-
認定Industrial, Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM4-120L-S6E2HG | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 160MHz Arm® Cortex® MCU with DMA
- 512KB flash, 64KB SRAM and 100 GPIOs
- 540 CoreMark® MCU
- All 120 pins routed to pin-header
- Onboard CMSIS-DAP I/F & 20pin JTAG
- 1x User button, 1x RGB LED
- 1x Potentiometer
- 1x SD Card interface
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.