アプリケーションZone Control Unit, Power distribution Unit, Gateway, Load actuation
-
ファミリーAURIX™, OPTIREG, BRIGHTLANE™, SEMPER™NOR Flash, MOTIX™, PROFET™, SPOC™
-
ボードタイプReference Board
-
ボード名FlexZoneX™
-
入力タイプ12 V DC
|
OPN
|
FLEXZCUREFKITTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Super set to cover all ZCU functions
- Dual AURIX TC4D9 MCU architecture
- Powered by OPTIREG PMICs
- 54 smart power distribution channels
- 9 load actuation channels (MOTIX)
- 6 Ethernet channels via BRIGHTLANE PHYs
- TSN and Ethernet-to-x data routing
- Cyber security and A/B swap support
- Protection: I2t, CLS, OCP, OVP, RPP
- 20x CAN-FD and 16x LIN interfaces
- FlexRay, PSI5 and other bus options
- Standardized interfaces for easy reuse
利点
- Reduced time-to-market
- Rapid functional exploration platform
- Tailoring through modular concept
- Validated, building block platform
- Super set to cover all ZCU functions
- Best-in-class automotive components
- Clear path to industrialization
- Basis for cost-optimized adaptations
- Partnership with industry leaders
- Flexible configuration for variants
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.