これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVALSF3-ICE3B0365J
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVALSF3-ICE3B0365J

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 製品名
    EVALSF3-ICE3B0365J

OPN
EVALSF3ICE3B0365JTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The power supply board employs F3 CoolSET™ ICE3B0365J for a non-isolated flyback converter. It operates from 275VDC to 375VDC input, with 5V and 18V outputs through a simple single transistor control. It offers up to 5W power across outputs, operates in Discontinuous Conduction Mode (DCM) at 67 kHz frequency with jittering.

特長

  • 650V avalanche rugged CoolMOS™ with built in switchable Startup Cell
  • Active Burst Mode for lowest Standby Power at light load controlled by Feedback signal
  • BiCMOS technology provide wide Vcc voltage range
  • Fast load jump response in Active Burst Mode
  • 67kHz fixed switching frequency
  • Auto Restart Mode for Over temperature protection, Over voltage protection, Overload protection, Open
  • Loop protection and VCC Undervoltage protection
  • Blanking Window for short duration max current
  • User defined Soft Start
  • Max Duty Cycle 72%
  • Propagation delay compensation provide accurate primary current limit
  • Frequency jittering for low EMI

利点

  • Low standby power
  • Good EMI performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース