これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
EVALQRC-ICE2QR2280Z
生産終了
生産終了
RoHS対応

EVALQRC-ICE2QR2280Z

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVALQRC-ICE2QR2280Z
EVALQRC-ICE2QR2280Z


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    4 A
  • サブアプリケーション
    Offline SMPS
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧
    5 V
  • 出力電流 (最大)
    4 A
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 絶縁型
    Yes
  • 製品名
    EVALQRC-ICE2QR2280Z
  • 認定
    Industrial

OPN
EVALQRCICE2QR2280ZTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The ICE2QR2280Z Evaluation Board, part of the CoolSET®-Q1 series, is a quasi-resonant integrated power IC optimal for LCD monitors and DVD players. It offers lower EMI, superior efficiency, and reduced voltage stress. Its BiCMOS technology enables a wide operation range and lower power consumption, enhancing system efficiency and standby mode operation.

特長

  • Quasi resonant operation
  • Active Burst Mode to reach the lowest standby power requirement <100mW@no load
  • Digital frequency reduction for better overall system efficiency
  • Integrated 800V avalanche rugged CoolMOS® with startup cell
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース