EVALLEDILD2111E1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲30 kHz~250 kHz
-
Pout20 W
-
インターフェースUART
-
サブアプリケーションPower Management
-
トポロジーBuck
-
ファミリーLED Driver & Ballast Controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC, DC
-
出力電圧 範囲8 V~55 V
-
出力電流 範囲250 mA~1000 mA
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲30 V~65 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- DC input voltage rating from 30 – 65V
- Output voltage 8 – 55V
- Output power 20W
- Switching frequency 30 – 250 kHz
- Output current adjustable for up to 16 steps with a dynamic range of 1:4 between minimum and maximum current configurable by an external resistor
- Flickerfree and phase-aligned PWM dimming based on input PWM signal
- Fully configurable internal and external smart overtemperature protection
- Open/short load protection
- Overpower protection
- ILD2111 incl optimized parameter setting, device parameters optionally configurable by graphical user interface (.dp vision)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.