EVALKIT_TLE92102QVW
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゲート電流 (最大)100 mA
-
ファミリーMOTIX™ gate driver ICs for BDC motors
-
分類ISO26262-compliant
-
温度 範囲-40 °C~175 °C
-
認定Automotive
-
電源電圧絶対最大定格 (最大)40 V
-
電源電圧 範囲7 V~36 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALKITTLE92102QVWTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TLE92102QVW multi MOSFET driver
- Control up to 2 DC motors independently
- SPI register access
- Motor spin function
利点
- TLE92102QVW multi MOSFET driver
- Reduced engineering efforts
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.