EVAL-XMC4800PSOC6M5
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)15 W
-
アプリケーションMotor Control & Drive solutions
-
インターフェースMADK M5 32 Pin interface connector, USB
-
サブアプリケーションMotor Control, EV Charging, Industrial Drives
-
ファミリーPSOC™ 6
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)15 V
-
対象アプリケーションmotor drive
-
製品名EVAL-XMC4800PSOC6M5
-
認定Industrial
-
電源電圧24 V
|
OPN
|
EVALXMC4800PSOC6M5TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- XMC4800 for inverter and motor control
- PSOC™ 62 MCU + Murata 1LV module incl. Wi-Fi & GUI
- Reinforced isolation between MCUs
- ModusToolbox™ enabled
- Onboard USB debugger/programmer for MCUs
- Onboard 24 V/15 W flyback DC/DC
- Onboard OPTIGA™ TrustM
- I/F to MADKs with M5 connector
- I/F connectors for EtherCAT add-on
- I/F external encoder/resolver circuitries
- CAN interface
利点
- Easy-to-use embedded GUI
- Wi-Fi access for touch-free testing
- Flexible hardware configurations
- BSP available in ModusToolbox™
- Fast system prototyping
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.