EVAL_XDPS2221E_120W_3C
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout 範囲0 W~120 W
-
インターフェースInput Connector AC, Output connector DC, Control interface DC
-
サブアプリケーションCommercial
-
トポロジーHybrid flyback
-
ファミリーCoolGaN™, Power Controller (PWM, PFC)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電圧 範囲5 V~20 V
-
出力電流 範囲0 A~5 A
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲90 V~264 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVALXDPS2221E120W3CTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
SI
|
特長
- PFC + Hybrid-flyback + DC/DC-Buck
- Maximized peak efficiency above 95%
- Wide output voltage page for USB-PD 3.1
- 120 W output power
- CoolGaN™ swithes at PFC and half-bridge
- 3-port PD output with EZ-PD™ CCG7SC
利点
- PFC + HFB combo control for PD charging
- Minimized standby power consumption
- Compliance to DoE Level VII
- Scalability from single- to multi-port
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.