EVAL_XDPP1188_DB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションXDPP1188-200C
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーDC/DC
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
ボード名EVAL_XDPP1188_DB
-
入力タイプDC
-
実装Standoffs
-
対象アプリケーションData Processing, Cellular infrastructure, Power Supplies
-
認定Industrial
-
説明Evaluation board for Infineon DC/DC digital IC controllers XDPP1188
-
電源電圧 範囲3 V~3.6 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVALXDPP1188DBTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- ICスワップを簡素化するソケット (XDPP11xx)
- さまざまなモード用に設定が可能なジャンパー
- ダイレクトI2C/SPI/PMBus通信ポート
- ファームウェア デバッグ用の10ピンJTAG SWDポート
- ループ コネクタとオス ヘッダー テスト ポイント
- I2C/PMBusアドレス オフセット用のDIPスイッチ
- 高速メザニン コネクタ
利点
- XDP™ Designer GUIで設定可能
- XDPP1188の各ピンに簡単にアクセス可能
- XDPP11xxポートフォリオと互換
- 開発環境の設定やテストが可能
- FWテストとデバッグが可能
- 電源ボードの評価を簡素化
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.