EVAL_XDPP1140_1148_DB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションXDPP1148-100B, XDPP1140-100B
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーDC-DC converter
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
実装Standoffs
-
対象アプリケーションData center, Telecom, Server, IBC modules, SMPS
-
認定Industrial
-
説明Evaluation board for Infineon DC/DC digital IC controllers XDPP1140-100B and XDPP1148-100B
-
電源電圧 範囲3 V~3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALXDPP11401148DBTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital controller for DC-DC converter
- Supports XDPP1140 & XDPP1148 evaluation
- Configurable for multi mode/application
- Dedicated I2C & PMBus™ communication port
- SWD connector for firmware debugging
- Auxiliary 1.8 V & 3.3 V supply on board
- DIP switch for creating address offset
- Highspeed mezzanine connectors
- Supports Infineon REF/EVAL power board
- Ease of use with LED indicators
利点
- Compatible with XDP™ Designer GUI
- Allows FW based testing & debugging
- Allows to configure XDPP114X
- Makes powerboard evaluation easy
- Configure development-testing for XDPP114X
- Allows open & close loop testing
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.