EVAL_XDP730-001
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーションXDP730-001, 2N7002, BSR315P, TLS835B2ELVSE
-
ファミリーProtection and Monitoring ICs
-
ボード名EVAL_XDP730-001
-
入力タイプDC
-
出力電力 範囲0 kW~3.6 kW
-
出力電圧 範囲7 V~80 V
-
出力電流 (最大)90 A
-
実装Stand Offs
-
対象アプリケーションData center and AI data center solutions
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲7 V~80 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVALXDP730001TOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Input voltage range 7 VDC - 80 VDC
- Current rating 30 A/eFuse (total 90 A)
- Integrated 100 V MOSFET, RDS(on) 1.5 mΩ
- Integrated current sense
- Auxiliary: on-board 3.3 V/5 V bias
- Communication interface: I2C/PMBus
- Analog current & voltage monitoring
利点
- Current sharing to achieve higher IOUT
- Evaluation of 3/2/1 eFuse(s) in parallel
- Port for XDP™ designer dongle
- Configurable 3.3 V/5 V bias
- On-board I2C pull-ups
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.