サブアプリケーションIndustrial
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲0 V~100 V
-
出力電流 範囲0 A~100 A
-
対象アプリケーションServer, AI, GPU, DC DC
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲0 V~100 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALXDP710FETBDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Supports PG-TSON-8-3, D2PAK7 packages
- Supports D2PAK, TOLL, SSO8 packages
- Easy interface with EVAL_XDP710_V2
利点
- Easy to parallel for high power
- Built in heatsink via copper busbar
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.