Pout 範囲0 W~6600 W
-
コンフィギュレーションXDP700-002, IPB017N10N5
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲-9 V~-80 V
-
出力電流 (最大)100 A
-
実装Stand Offs
-
対象アプリケーションTelecom
-
認定Industrial
-
説明This board features the XDP700-002, a wide input voltage range (-6.5 to -80V) hot-swap controller to provide controlled turn-on of the FETs to reduce the inrush current on capacitive load. It allows for testing of controlled turn-on of N-Channel MOSFETs in various footprints with option to add multiple FETs in parallel for higher power levels.
-
電源電圧 範囲-9 V~-80 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
EVALXDP700TOBO1 | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active | ||
| インフィニオン パッケージ | -- | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | N/A | 1 | ||
| 梱包形態 | CONTAINER | CONTAINER | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | No | No | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Easy input and output connections
- Provides PMBus™ interface
- Per pin diagnostics
- Wide input voltage range
- On board capacitive load
- Fault, warning, power good LEDs
- List of components:
- 2DIB1410F
- BSR315P H6327
- IPB017N10N5LF
- XDP700-002
利点
- Various MOSFET package selection
- Easy paralleling of MOSFET
- Port for XDP designer dongle
- Easy device address selection
- 3.3V bias
- On board I2C pullups
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.