Pout 範囲0 W~3000 W
-
コンフィギュレーションXDM700-1
-
ファミリーXDP™ digital power controller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
ボード名EVAL_XDM700-1
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲6 V~80 V
-
出力電流 (最大)50 A
-
実装Stand Offs
-
対象アプリケーションAI, GPU accelerator cards, server factories, SMPS Switch Mode Power Supply, Robotics
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲6 V~80 V
|
OPN
|
EVALXDM7001TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 広い入力電圧範囲: 5 V~80 V
- ハイサイド電流検出
- PMBus®インターフェースを搭載
- 最大50 Aの連続電流に対応
- I2Cプルアップ用オンボードLDO
利点
- WARNおよびSMBALERT#用オンボード LED
- 簡単なPMBusアドレス設定
- オンボード温度センサー
- プローブ ポイントに容易にアクセス
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.