EVAL_TLX5572_WIRESEN
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_TLX5572_WIRESEN

Evaluation board for XENSIV™ TLx5572 current sensor in single-wire current sensing applications with 5 V supply

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_TLX5572_WIRESEN
EVAL_TLX5572_WIRESEN


製品仕様情報

  • ファミリー
    Current Sensors
  • 対象アプリケーション
    Current Sensors
  • 電源電圧
    5 V

OPN
EVALTLX5572WIRESENTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The XENSIV™ TLx5572 current sensor evaluation board is a compact platform for evaluating the XENSIV™ TLx5572 sensor family. Its optimized PCB layout demonstrates accurate single-wire current sensing using three sensors to measure current in an external conductor. Designed for 5 V operation, the board enables rapid evaluation of sensor performance and current measurement concepts.

特長

  • Single-wire current measurement
  • High-accuracy current sensing
  • Current clamp replacement
  • Fully isolated current measurement
  • 5 V supply voltage
  • Ultra-low-noise analog output
  • High bandwidth (>2 MHz)
  • No parasitic resistance or inductance
  • Fast response time (140 ns)

利点

  • Better system cost vs. shunt + OpAmp
  • Enables compact system designs
  • Low system heat loss
  • Ideal for GaN and SiC applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース