EVAL_TLX5572_3PH_5V
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ファミリーCurrent Sensors
-
対象アプリケーションCurrent Sensors
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTLX55723PH5VTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Three-phase current measurement
- High accuracy (3% over temperature)
- Configurable power supply source
- Fully isolated current measurement
- 5 V supply voltage
- Ultra-low-noise analog output
- High bandwidth (>2 MHz)
- No parasitic resistance or inductance
- Fast response time (140 ns)
利点
- Better system cost vs. shunt + OpAmp
- Enables compact system designs
- Low system heat loss
- Ideal for GaN and SiC applications
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
Videos