EVAL_TLE9186QVW
Active and preferred
RoHS対応

EVAL_TLE9186QVW

The MOTIX ™ TLE9186QVW evaluation board enables easy evaluation of Infineon’s ISO 26262-compliant (ASIL B) TLE9186QVW gate driver IC for 12 V BLDC motors.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_TLE9186QVW
EVAL_TLE9186QVW
個.


製品仕様情報

  • トポロジー
    3-phase inverter
  • ファミリー
    MOTIX™ gate driver ICs for BLDC motors
  • 入力タイプ
    DC
  • 認定
    Automotive

OPN
EVALTLE9186QVWTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The MOTIX ™ TLE9186QVW evaluation board combines Infineon's TRAVEO™ CYT2B7 microcontroller with the MOTIX™ SBC TLE9563 and the MOTIX™ TLE9186QVW 3-phase gate driver  IC. All pins of the TLE9186QVW are accessible directly and most of the pins through pin headers. A comprehensive ecosystem, including software (device driver) and a configuration wizard, streamlines the evaluation of the device and validation of advanced motor control applications.

特長

  • MOTIX™ TLE9186QVW gate driver IC
  • TRAVEO™ CYT2B7 microcontroller
  • MOTIX™ SBC TLE9563
  • Designed for 3-phase BLDC motors
  • B6 bridge for direct motor connection
  • Hall sensor connector
  • Test points for easy measurements
  • Universal serial bus (USB) port
  • On-board debugger
  • Graphical user interface (GUI)

利点

  • Easy evaluation of TLE9186QVW features
  • Complete package: MOTIX™ HW, SW & tool

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TLE9186_Evaluation_Board_Diagram
TLE9186_Evaluation_Board_Diagram
TLE9186_Evaluation_Board_Diagram