EVAL_TLE9180D-31QK
Active and preferred

EVAL_TLE9180D-31QK

車載アプリケーションのブラシレスDC(BLCD)モータ制御用のMOTIX™ TLE9180D-31QKゲートドライバICについて理解を深めてください。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_TLE9180D-31QK
EVAL_TLE9180D-31QK


製品仕様情報

  • トポロジー
    3-Phase Inverter
  • ファミリー
    Microcontroller, Gate Driver
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    12 V~48 V
  • 対象アプリケーション
    Automotive, Motor Control & Drives
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    12 V~48 V

OPN
EVALTLE9180D31QKTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
この評価ボードは、ゲートドライバIC TLE9180D-31QKにいち早く慣れ、機能を評価することを目的としています。このボードは、12Vから最大48V DCの入力電圧範囲で動作できます。

特長

  • 3フェーズゲートドライバIC付きボード
  • プリフラッシュされたマイクロコントローラボード
  • USBケーブルでマイクロコントローラを接続
  • レジスタ

利点

  • 高性能BLDCモータ制御

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TLE9180D-Block-diagram
TLE9180D-Block-diagram
TLE9180D-Block-diagram