EVAL_TDM3883_3.3VOUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency1020 kHz
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲10.8 V~13.2 V
-
入力電圧12 V
-
出力電圧 範囲3.23 V~3.36 V
-
出力電圧3.3 V
-
出力電流3 A
-
対象アプリケーションCellular infrastructure
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTDM388333VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Optimized module with inductor included
- Enhanced stability IPOL engine
- Enhanced light load efficiency
- Soft-start with pre-bias capability
- Precision reference (0.5 V+/-1.0 %)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.