EVAL_TDA38740_1.2VOUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency1000 kHz
-
Iout 範囲0 A~40 A
-
Iout20 A
-
Pout100 W
-
トポロジーBuck
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
入力タイプDC
-
入力電圧 範囲3 V~17 V
-
入力電圧12 V
-
出力電圧 範囲0.25 V~2.56 V
-
出力電圧1.2 V
-
対象アプリケーションTelecom
-
種類DC
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALTDA3874012VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Forced conduction or diode emulation
- frequency 0.4-2MHz in 200kHz steps
- Selectable soft-start time
- Internal 8 setting OCP
- Enable input with voltage monitoring
利点
- 24 writes to MTP
- Small 5x6 mm PQFN
- PMBus communication
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.