EVAL_TDA38540_1VOUT_2P
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲600 kHz~2000 kHz
-
コンフィギュレーションDual Phase
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC/DC Converter
-
ボード名EVAL_TDA38540_1Vout_2P
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)0.5 V
-
出力電流40 A
-
対象アプリケーションTelecom
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲2.7 V~16 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVALTDA385401VOUT2PTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Vin range from 3.0 to 17 V with ext Vcc
- Vout range of 0.6 V to 6.0 V
- Current mode control with fixed Fsw
- Standalone or stackable operation
- Programmable Fsw from 400 kHz - 2 MHz
- Sync to an external clock signal
- Voltage monitoring with PGOOD
- Comprehensive protection features
利点
- High efficiency and high power density
- Excellent noise and jitter performance
- Scalable up to 160 A, single output VR
- Stable and reliable VR
List of components:
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.