インターフェースOCTAL SPI, SPI
-
ゴーワイドボードYes
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™, AURIX™ Development Studio, SEMPER™ SDK
-
パッケージBGA24
-
ファミリーMemories, SEMPER™ NOR Flash memory
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションAutomotive, Industrial, Communication
-
認定Industrial, Consumer, Automotive
-
電源電圧 範囲2.7 V~3.6 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALS28HL512TTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Supports OCTAL SPI or SPI with 3.3V I/Os
- Connects to any host platform (MCU/SoC)
- Ideal for use with SEMPER™ SDK
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.