EVAL_QDPAK_FB_V2_1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジーFull Bridge
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)400 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
電源電圧 範囲20 V~500 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALQDPAKFBV21TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CoolSiC™ Automotive MOSFET 750 V G2
- Versatile evaluation platform
- Optimal power loop design
- Dedicated voltage probes on board
利点
- Easy evaluation of switching behavior
- Showcase how to utilize Q-DPAK packages
- Quick acquisition of voltage waveforms
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.