EVAL_QB_TEST_FIX_01
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency250 kHz
-
Pout840 W
-
トポロジーIsolated
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)15 V
-
出力電圧12 V
-
出力電流 (最大)70 A
-
出力電流50 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Telecom, SMPS
-
製品名EVAL_QB_TEST_FIX_01
-
電源電圧 (最大)80 V
-
電源電圧48 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALQBTESTFIX01TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- DC input up to 80 V
- DC output up to 15 V
- Output current up to 70 A
- I2C communication port
- SWD communication port
- On board 12 V DC FAN
利点
- Universal quarter brick and eighth brick test fixture
- Supports SWD FW debug
- Supports FAN speed control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.