EVAL_PS5401-40A
アクティブ
RoHS対応

EVAL_PS5401-40A

Evaluation board – 5-output digital PMBus PMIC with 40 A power stage (4 A+4 A+2 A+0.5 A +40 A)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_PS5401-40A
EVAL_PS5401-40A


製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    FPGA, ASIC, SoC systems Embedded computing
  • トポロジー
    Buck
  • ファミリー
    DC-DC Converter
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Consumer, Data Processing, Industrial, Power Supplies
  • 製品名
    EVAL_PS5401-40A
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    1.2 V~14 V

OPN
EVALPS540140ATOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース