EVAL-PS-IRS200X
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency20 kHz
-
アプリケーションPower Tools, Drones, Motorcycles, E-Bikes & Small E-Vehicles, Wireless Charging, BLDC motor drives, Motor Control & Drives, Stepper Motor
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションE-Bikes & Small E-Vehicles, Motorcycles, Drones, Power Tools, Stepper Motor, Wireless Charging, BLDC motor drives
-
トポロジーFour Phase
-
ファミリーGate Driver, MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションCommercial, Consumer, Industrial, Motor Control & Drives
-
製品名EVAL-PS-IRS200X
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最大)20 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALPSIRS200XTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Four-phase inverter
- Individual leg shunt
- Double-sized PCB supplies
- DC voltage input with fused protec.
- 200 V level shift gate driver
- 100 V-rated MOSFET:
- Very low On-resistance (18 mΩ)
- Stepper motor can be run*
- * external control board needed
- Ext. imported aux. power supply
- Installed heatsink
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
設計リソース
図