EVAL-PS-DP-MAIN-M5
Active and preferred
RoHS対応

EVAL-PS-DP-MAIN-M5

Universal discrete Power Semiconductor 600 V - 1200 V in TO-247 3-/4-pin evaluation platform

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-PS-DP-MAIN-M5
EVAL-PS-DP-MAIN-M5


製品仕様情報

  • Frequency
    20 kHz
  • Pout
    4 kW
  • アプリケーション
    UPS, Servo Drives, Servo, EV-charger, Photovoltaic
  • インターフェース
    MADK M5
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    Servo Drives, Solar, UPS
  • トポロジー
    Half Bridge
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET, IGBT Discrete
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー
    4000 W
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives, UPS, Solar
  • 製品名
    EVAL-PS-DP-MAIN-M5
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧
    800 V

OPN
EVALPSDPMAINM5TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
The Universal evaluation platform with EiceDRIVER™ gate driver IC demonstrates driving options for Discrete Power Semiconductors in TO247 3-pin and 4-pin. It includes a motherboard and gate driver card, designed modularly for future expansion. The motherboard supports up to 800 V and 130 A pulsed current.

特長

  • VCC2: -5V to +20V
  • VCC1 supply fixed at +5 V
  • SMA-BNC gate connection
  • Optional coaxialshunt current measure
  • Optimized commutation loop
  • External load inductor connection
  • Adjustable temperature testing 

利点

  • Reference design with drivecard
  • Benchmark all TO-247 3 /4-pin packages
  • Modular for future expansion
ドキュメント

設計リソース