EVAL_NLM0011_DC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースUSB
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションNFC LED configuration
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションLighting, LED Lighting
-
製品名EVAL_NLM0011_DC
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲3 V~25 V
|
OPN
|
EVALNLM0011DCTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | --- |
| パッケージ名 | NLM0011 Eva Kit W/O READ |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | --- |
| パッケージ名 | NLM0011 Eva Kit W/O READ |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Quick demonstration of all features of NLM0011
- Benefit of designing and testing own PWM filter
- Setting all parameters in NLM0011
利点
- No full system needed for software development
- Option to connect own boards to NLM0011 incl. antenna (depending on supply voltage, two options are included (3 to 5V and 5 to 25V))
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.