EVAL-M7-LVMOS-INV
新規設計非推奨
RoHS対応

EVAL-M7-LVMOS-INV

iMOTION™ MADK Evaluation board for OptiMOS™ 5 60 V MOSFETs

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL-M7-LVMOS-INV
EVAL-M7-LVMOS-INV


製品仕様情報

  • インターフェース
    MADK-M7
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Drives, Fans
  • トポロジー
    3-Phase control, non-Isolated, 3 phase motor drive
  • ファミリー
    iMOTION™ Motor Control ICs, OptiMOS™ 5
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • モーターパワー (最大)
    300 W
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 (最大)
    12 A
  • 対象アプリケーション
    Home Appliances
  • 製品名
    EVAL-M7-LVMOS-INV

OPN
EVALM7LVMOSINVTOBO1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The EVAL-M7-LVMOS-INV is an integral part of the iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) platform, generating a range of 3-phase inverter options when coupled with an iMOTION™ MADK control board with M7 connector. Using OptiMOS™ MOSFETs, it facilitates swift and efficient prototyping of inverterized motor control systems, such as fans, pumps, and compressors, with the EVAL-M7-D111T. Achieve motor operation in under an hour!

特長

  • Power board to drive 3-phase motor
  • 60V/3.3 mΩ OptiMOS™ IPD033N06N
  • Single or leg shunt current feedback
  • 60V DC input
  • Up to 300W output power
  • Test hooks to attach oscilloscope
  • MADK M7 32pin interface

利点

  • Ready-to-use for any motor < 300 W
  • Cost efficient inverter design
  • Robust design
  • Very good light load efficiency

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

Blockdiagram-EVAL-M7-LVMOS-INV
Blockdiagram-EVAL-M7-LVMOS-INV
Blockdiagram-EVAL-M7-LVMOS-INV